G 10/ 3 - Cihaz klemensi
2716716

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dokunmaya dayanıklı şok koruma