G 5/ 3-CUS
-
Cihaz klemensi
1110833
Cihaz klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Genel | Tek taraflı markalama: N L |
Ürün tipi | Geçiş klemensi |
Kutup sayısı | 3 |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 6 |
Nominal kesit | 4 mm² |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 32 A |
Maksimum yük akımı | 32 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 4 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 31 mm |
Yükseklik | 24 mm |
Delik çapı | 3,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 1110833 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1265 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151028152 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,41 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57ee55da-2dfd-4848-8cd0-36928177edb0 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dokunmaya dayanıklı şok koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018