G 5/ 2 B - Cihaz klemensi
2716305

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dokunmaya dayanıklı şok koruma