IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Geçiş fişi
1433798
32 x IOA FEED-THRU/EX ile toplu paketleme (2906598). VIP I/O marshalling taban elemanları için geçiş klemensi, saha sinyallerini I/O sistemine göndermek veya I/O sisteminden almak için kullanılır.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VIP I/O-Marshalling |
| Kanal sayısı | 1 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V |
| İzin verilen maks. akım | 1 A |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 1 A |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Sürekli yük akımı | 1 A |
| Kontrol devreleri | |
| Bağlantı yöntemi | Pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 13 |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 30 V |
| Giriş akımı Ii | 1 A |
| Endüktans Li | 0 mH |
| Kapasitans Ci | 0 µF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | Ui |
| Maks. çıkış akımı Io | Ii |
| Maks. çıkış gücü Po | Pi |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 10,3 mm |
| Yükseklik | 64,2 mm |
| Derinlik | 72,9 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Sertifika | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Tanımlama | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Tanımlama | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Tanımlama | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Tanımlama | ANSI/IEC 60529 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM onayı | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA/Canada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1433798 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK115Z |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151807405 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 474,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 474,6 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Taban modülü 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Taban modülü 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Taban modülü 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Taban modülü 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Taban modülü 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Taban modülü 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Taban modülü 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Taban modülü 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Taban modülü 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Taban modülü 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Taban modülü 1065476
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018