İki INTERBUS sistemi için INTERBUS CT bağlantı modülü (gateway)
INTERBUS CT bağlantı modülleri iki INTERBUS sistemini giriş/çıkış seviyesinde birbirine bağlar. Çalışmada, giriş ve çıkışların birbiriyle çapraz bağlandığı iki normal I/O modülüne karşılık gelirler. Bu şekilde INTERBUS herhangi iki kontrol sistemi arasındaki çift yönlü veri iletimini kolaylaştırmak için kullanılabilir. Veri genişlemesi çevrim başına on kelimeye (160 bit) kadar olabilir. Veri genişliği döner bir anahtar yardımıyla bir byte ila on kelime arasında konfigüre edilebilir (byte konfigürasyonu yalnız 4. Nesil kontrol kartlarında mümkündür). Seçilen veri kelimesi (veya byte) 7 dijit display'de gösterilir.
Modüller doğrudan INTERBUS remote bus'a monte edilir. IBS CT 24 IO GT-T modülünde bus MINI-COMBICON terminalleri üzerinden bağlanır. IBS CT 24 IO GT-LK fiber optik modülü F-SMA geçmeli konnektörlere sahiptir.
Modüllerde elektriksel olarak izole bus hatları ve yedek 24 V besleme vardır.
Her bus hattına atanmış onaltı durum LED'i sinyal durumlarını gösterir.
Modül üzerindeki buton güncel çıkış kelimesi veya byte'ını veya spesifik remote bus'ın gösterilmesini sağlar. Diyagnostik LED'leri ve konfigüre edilebilir hata mesajları (I/O hata mesajı veya statik diyagnostik) kullanıcıyı destekler ve güvenilir bir operasyonu garanti eder.
IBS CT 24 IO GT-T
-
Kuplaj modülü
2719470
Bağlantı modülü (gateway), iki INTERBUS sistemi için I/O bağlantı modülü, 24 V DC, IP20 koruma, MINI-COMBICON remote bus bağlantılı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Elektriksel izolasyon
DIN rayı montajı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
MINI COMBICON üzerinden uzaktan bus bağlantıları