6.2 mm genişlikte konfigüre edilebilir analog frekans transdüseri MINI MCR-SL-UI-F..., standart analog sinyalleri frekans sinyallerine veya modüle edilmiş (PWM) darbe sinyaline dönüştürmek için kullanılır.
Çıkış tarafında, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V veya 1...5 V analog sinyaller mevcuttur
DIP siviçlere kutunun yan tarafından erişilebilir ve şu parametrelerin konfigüre edilmesini sağlar:
– Giriş sinyali,
– Çıkış sinyali,
– Ölçü sahasının dışına çıkıldığında çıkış karakteristiği ve
– Filtre tipi (giriş sinyalindeki hataların ortadan kaldırılması)
Gerilim (19,2 V DC - 30 V DC) modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Frekans transdüseri
2864082
Standart analog sinyalleri frekans veya PWM sinyallerine çevirmek için analog frekans transdüserleri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV
Onay kimliği: TAA000020NBV
Onay kimliği: 39933/C0 BVcUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
PWM çıkışı 5 ... 95 %
Frekans veya PWM sinyali oluşturma amacıyla standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt analog - frekans transdüseri
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Konfigüre edilebilir parazit filtresi
3-yollu izolasyon