MCR-F-UI-DC - Frekans transdüseri
2814605

MCR frekans ölçüm transdüseri, programlanabilir, frekansı analog sinyale dönüştürür, 3 yollu izolasyon ve konfigüre edilebilir çıkış

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İkame ürün MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, Push-in versiyonu), MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, Push-in versiyonu) ile kombine olarak
Membran tuş veya yazılım aracılığıyla programlanabilir
Giriş veya çıkış sinyalinin görüntülenmesi
3-yollu izolasyon
Analog ve anahtarlama çıkışı
NAMUR sensörler, topraksız kontaklar, frekans jeneratörleri ve NPN/PNP transistör çıkışları için
120 kHz'e kadar frekanslar