MC 1100E-MM SC - FO dönüştürücüler
1330896

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

1000Base-T'yi çoklu modlu fiber optiğe dönüştürmek için SC Düpleks konnektörlü (850 nm) Gigabit fiber optik dönüştürücü, DIN rayına monte edilebilir, genişletilmiş sıcaklık aralığı, yedekli güç kaynağı, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
1000 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur