MC 1100- SFP gigabit ortam dönüştürücü, bir adet 10/100/1000 Mbps bükümlü çift RJ45 bağlantı noktası ve bir adet 100/1000 Mbps SFP bağlantı noktası ile gelir.
MC 1100-SFP
-
FO dönüştürücüler
1330903
1000Base-T için SFP portlu Gigabit fiber optik dönüştürücü, DIN rayına monte edilebilir.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
| Ürün gamı | MC 1000 |
| MTTF | 78,9 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| 654 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) | |
| 370,4 Yıl (Telcordia standardı, 25 °C sıcaklık, %100 üretim süresi (haftada 7 günü, günde 24 saat)) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,4 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 48 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 59 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10,00 mm |
| Sinyal | Ethernet |
| Veri: optik FO | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim ortamı | kullanılan SFP modülüne bağlı olarak |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (bükümlü çift, ekranli ) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, SPD, US |
| Auto-negotiation modları | Otomatik |
| Link durumu | Link hatası geçişi |
| MDI-/MDI-X switchover | Otomatik-MDI(X) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 123 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polyamide fiber |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (UL'ye uygun) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1330903 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC315 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151626549 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 151,066 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 110 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085488
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP SX2 - Media module 2702397
-
FL SFP LX10-B - Media module 1025401
-
FL SFP LH - Media module 2989912
-
FL SFP LX40 - Media module 1113081
-
FL SFP WDM10-SET - Media module 2702442
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
1000 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018