MC 1100-MM SC - FO dönüştürücüler
1330888

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

1000Base-T'yi çoklu modlu fiber optiğe dönüştürmek için SC Düpleks konnektörlü (850 nm) Gigabit fiber optik dönüştürücü, DIN rayına monte edilebilir.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
1000 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur