MC 1000T-SM20 ST - FO dönüştürücüler
1330282

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

100Base-TX'i tekli mod fiber optiğe dönüştürmek için ST (B-FOC) bağlantılı (1310 nm) fiber optik dönüştürücü, DIN rayına monte edilebilir, genişletilmiş sıcaklık aralığı, yedekli güç kaynağı.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur