Dayanıklı medya dönüştürücü, parazitlerden etkilenmeyen çok modlu fiber optik hatları Endüstriyel Ethernet ve PROFINET network'lerine entegre eder. Optik iletim, zorlu endüstriyel ortamlarda bile coğrafi olarak birbirinden uzak sistem bileşenlerinin network entegrasyonunu güvenilir bir şekilde sağlar. Düşük gecikme süresi, zamanın kritik öneme sahip haberleşme süreçlerini destekler. Yedekli güç kaynağı, alarm çıkışı ve LFPT, sistem sürekliliğini artırır ve bağlantı hatası diyagnostiklerini kolaylaştırır.
MC 1000T-MM SC
-
FO dönüştürücüler
1329827
Endüstriyel Ethernet ve PROFINET network'leri için medya dönüştürücü, 10/100 Mbit/s, RJ45'ten çok modlu fiber optiğe (SC çift yönlü), 12 V DC ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal muhafaza, yedekli güç kaynağı, alarm çıkışı, doğrudan ilet/depola ve ilet modu, LFPT. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
| Ürün gamı | MC 1000T |
| MTTF | 68,5 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| 508,3 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) | |
| 551,7 Yıl (Telcordia standardı, 25 °C sıcaklık, %100 üretim süresi (haftada 7 günü, günde 24 saat)) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,5 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Tipik akım tüketimi | 62 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| Sinyal | |
| Gerilim çıkış sinyali | 12 V DC ... 48 V DC (giriş gerilimine bağlı olarak) |
| Akım çıkış sinyali | 100 mA |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10,00 mm |
| Sinyal | Ethernet |
| Veri: optik FO | |
| İletim kapasitesi, minimum | -20 dBm (62,5/125 μm, çok modlu fiberglas) |
| -23,5 dBm (50/125 μm, çok modlu fiberglas) | |
| İletim kapasitesi, maksimum | -14 dBm |
| 3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 2 km |
| Bağlantı yöntemi | SC duplex |
| Dalga boyu | 1310 nm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -32 dBm |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | -8 dBm |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 100Base-T(X) | |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (bükümlü çift, ekranli ) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Auto-negotiation modları | Otomatik |
| Link durumu | Link hatası geçişi |
| MDI-/MDI-X switchover | Otomatik-MDI(X) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 123 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polyamid fiber cam takviyeli |
| Alüminyum | |
| Çelik sac |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 50/125 µm |
| 62.5/125 µm | |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (UL'ye uygun) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, ve D, T4 |
| UL verileri | |
| Primer anma akımı aralığı | 170 mA |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1329827 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC314 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151625511 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 275,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 180 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085488
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018