MC 1000T-MM LC - FO dönüştürücüler
1330259

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Media converter for industrial Ethernet and PROFINET networks, 10/100 Mbps, RJ45 to multimode fiber optics (LC Duplex), 12 V DC ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal housing, redundant power supply, alarm output, cut-through/store-and-forward mode, LFPT. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur