MC 1000E-SM20 ST - FO dönüştürücüler
1330723

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Industrial Ethernet/PROFINET converter, 10/100 Mbps, RJ45 to 20 km singlemode fiber optics (B-FOC, ST), 12 ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal housing, redundant power supply, alarm output, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur