MC 1000E-MM WDM B - FO dönüştürücüler
1330890

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Industrial Ethernet/PROFINET converter, 10/100 Mbps, RJ45 to multimode WDM-B fiber optics, bidirectional single-fiber transmission, 12 ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, redundant power supply, alarm output, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur