MC 1000E-MM ST - FO dönüştürücüler
1330504

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Endüstriyel Ethernet/PROFINET dönüştürücü, 10/100 Mbit/s, RJ45'ten çok modlu fiber optiğe (B-FOC, ST), 12 V DC ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal muhafaza, yedekli güç kaynağı, alarm çıkışı, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE  1613, DNV, LFPT. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur