This media converter integrates interference-immune multimode fiber-optic links into Industrial Ethernet and PROFINET networks. Optical transmission improves immunity to interference and enables the reliable networking of geographically separated machine and system components. High EMC immunity and extensive approvals provide planning reliability for demanding applications in the Ex area, in energy technology, and in the maritime sector.
MC 1000E-MM LC
-
FO dönüştürücüler
1330611
Industrial Ethernet/PROFINET converter, 10/100 Mbps, RJ45 to multimode fiber optics (LC duplex), 12 ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal housing, redundant power supply, alarm output, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Ürün Ayrıntıları
BSH
Onay kimliği: BSH Nr. 1176IECEE CB Scheme
Onay kimliği: CA-11671-M1-ULDNV
Onay kimliği: TAA00003RUIECEx
Onay kimliği: IECEx UL 25.0019XATEX
Onay kimliği: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
Onay kimliği: E196811Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur