MC 1000-SM20 ST - FO dönüştürücüler
1329821

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Media converter for industrial Ethernet and PROFINET networks, 10/100 Mbps, RJ45 to up to 20 km of singlemode fiber optics (B-FOC, ST), 12 V DC ... 48 V DC, -10°C ... +60°C, low latency, cut-through/store-and-forward mode, LFPT. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur