MC 1000-MM ST - FO dönüştürücüler
1329818

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Endüstriyel Ethernet ve PROFINET network'leri için medya dönüştürücü, 10/100 Mbit/s, RJ45'ten çok modlu fiber optiğe (B-FOC, ST), 12 V DC ... 48 V DC, -10°C ... +60°C, düşük gecikme süresi, doğrudan ilet/depola ve ilet modu, LFPT. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur