Beş akım trafosu için fiş, her biri öncü trafo kısa devreli
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Fiş
Kutup sayısı
10
Bağlantı sayısı
10
Satır sayısı
1
Potansiyeller
10
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik sınıfı
3
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı
1,31 W
Nominal kesit
6 mm²
Nominal kesit AWG
10
Seviye 1
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Vida yivi
M3
Sıkma torku
0,6 ... 0,8 Nm
Kablo soyma uzunluğu
8 mm ... 9 mm
İç silindirik gösterge
A4
Standarda uygun bağlantı
IEC 61984
İletken kesiti, tek telli
0,14 mm² ... 6 mm²
Kesit AWG
26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti
0,14 mm² ... 6 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]
26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)
0,25 mm² ... 4 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)
0,25 mm² ... 4 mm²
Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı
0,14 mm² ... 1,5 mm²
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo
26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı
0,14 mm² ... 1,5 mm²
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo
26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan
0,25 mm² ... 1,5 mm²
Nominal akım
15 A
Maksimum yük akımı
15 A
Nominal gerilim
320 V
Genişlik
80,6 mm
Yükseklik
45,4 mm
Derinlik
34,3 mm
Delik aralığı
84,6 mm
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
İzolasyon malzeme grubu
I
Yalıtım malzemesi
PA
Mekanik veriler
Açık yan taraf
Hayır
Teknik veriler
Delik aralığı
84,6 mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Standarda uygun bağlantı
IEC 61984
Montaj tipi
Taban dizisine geçirme
Ürün numarası
3208722
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE6
Ürün Kodu
BE643X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626406404
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
101,58 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
101,58 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
CSA
Onay kimliği: 13631
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425
CSA
Onay kimliği: 13631
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.