VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM
-
Fiş konnektör komponenti
1401079
Fiş konnektör komponenti, PROFINET CAT5, 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP65, açık Fiş düz RJ45, kablo uzunluğu: 20 m, Müşteriye versiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 1 |
| Bus sistemi | PROFINET |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 / IP65 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuZn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (Adet: 500, Phoenix Contact dişi konnektör ile birlikte) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Kablo uzunluğu | 20 m |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
| Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1401079 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJN |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356522175 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.262 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.314,8 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018