RCK-TWUM/BL16+3/15,5PUR-U
-
Ana kablo
1511488
Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, pin sayısı: 19, durum göstergesi: hayır; ana kablo bağlantısı: M23 soket, kablo uzunluğu: 15,5 m, ekranlama: hayır, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Master kablo bir M23 geçmeli bağlantılı sensör/ayar elemanı kutularında kullanmak için tahsis edilmiştir. |
Ürün tipi | Ana kablo, montajlı |
Uygulama | Sensör/aktüatör kutusu |
Kutup sayısı | 19 |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC |
Bağlantı yöntemi | Sabit bağlantı |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Malzeme Muhafaza | PUR |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | altın kaplı |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa kablo çıkışı | açılı |
Kafa diş tipi | M23 |
Bağlantı 2 | |
Kafa tasarımı | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 15,5 m |
PUR/PVC siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 183,7 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 19 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR/PVC siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 56x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 17 |
Kablo kesiti | 16x 0,5 mm² (Sinyal hattı) |
3x 1 mm² (Güç kablosu) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm (Sinyal hattı) |
2,1 mm ±0,1 mm (Güç kablosu) | |
Dış kablo çapı | 10,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, yeşil/sarı, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, kırmızı, siyah, mor, gri/pembe, kırmızı/mavi, beyaz/yeşil, kahverengi/yeşil, beyaz/sarı, sarı/kahverengi, beyaz/gri, gri/kahverengi |
İç kılıf kalınlığı | ≥ 0,15 mm |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
Genel bükülme | Katmanlı kıvrılmış kablolar |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 2000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 79 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 105 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 1500000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 2 m, Travers oranı: 2 m/s |
Ateşe dayanıklılık | DIN EN 50265'e uygun |
Yağa dayanıklılık | VDE 0472 Kısım 803'e uygun |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (sabit montaj için) |
Ürün numarası | 1511488 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRDCB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918903596 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.000,522 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.952,833 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | e7ae5bb3-5345-4240-a5a6-08f5dd8f31ad |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018