FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - Fiber optik kablo
1208118

Fiber optik kablo, tasarım: ST serileri, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 2,5 m, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: ST, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/parlak

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UPC parlatma ile optimum zayıflama değerleri
Kolay ofsetleme ile zaman tasarrufu ve minimize edilmiş kopma riski
12 farklı renk sayesinde kolay atama
RoHS 2 uyumluluğu sayesinde geleceğe dönük
Yanmazlık sınıfı UL 94-V0