UCT1-TM 6 CUS - Klemens etiketleri
0829706

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 5,55 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UCT1-TM... UniCard etiketleme aralığı Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), Conta-Klip ve Klemsan terminal blokları için işaretleri içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir