UC1-TM 6 RD CUS
-
Klemens etiketleri
0828323
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 9,7 mm, metin alanı genişliği: 5,55 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UC1-TM... UniCard etiketleme aralığı Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), Conta-Klip ve Klemsan terminal blokları için işaretleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar