UC-EMP (27X12,5) YE CUS - Geçme etiketler
0827641

Geçme etiketler, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 8, metin alanı yüksekliği: 12,5 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm UC‑EMP... cihaz etiketleri müşteri isteğine göre basılmış olarak ta teslim edilebilir