LS-EMLP-AL (27X15) CUS - Cihaz etiketi
0831866

Cihaz etiketi, Alüminyum etiket, sipariş: Adet, alüminyum renginde, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yapıştırmalı tip alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık