EMT (50/28X13)R YE CUS
-
Geçme etiket
0830247
Geçme etiket, Siemens ET 200S kontrolörlerin markalaması için, Rulo, sipariş: hatta göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Etiketli cihaz işaretleyici |
Uygulama alanı | SIEMENS: ET 200S kontrolör |
Kontrolör tipi | Siemens ET 200S kontrolörlerin markalaması için |
İşaretleme | |
Her sıradaki etiket sayısı | 2 |
Tanımlama teknolojisi | Rulolar için termal transfer |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
Raf ömrü | 2 yıl |
Montaj tipi | ara parça |
RoHS uyumlu | evet |
Folyo gücü | 175 µm |
Renk | sarı (RAL 1018) |
Malzeme | Polyester |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
Raf ömrü | 2 yıl |
Genişlik | 77,5 mm |
Uzunluk | 12,8 mm |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Ürün numarası | 0830247 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG8 |
Ürün Kodu | BG8141 |
Katalog Sayfası | Sayfa 291C-5-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356633048 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,99 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,99 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
EMT (50/28x13)R, yeşil geçme etiket, Siemens ET 200S kontrolörlerini markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (50/28x13)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Siemens kontrolör etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018