EMT (103X23)R TQ CUS - Geçme etiket
0830242

Geçme etiket, Siemens S7-300 kontrolörlerin markalaması için, Rulo, sipariş: hatta göre, turkuaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, metin alanı yüksekliği: 23 mm, metin alanı genişliği: 103 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EMT (103x23)R TQ, Siemens S7-300 kontrolörlerini markalamak için turkuaz geçme etiket
Özel biçimleri sayesinde, EMT (103x23)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Siemens kontrolör etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir