Kaynak tasarrufu sağlayan markalama malzemelerimizle kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın.
EML/GP ürün grubuna ait yapışkanlı etiketler karbon emisyonlarını iki yaklaşımla azaltır: Plastik atıkların kimyasal geri dönüşümünden elde edilen döngüsel plastik kullanımı ve optimize edilmiş malzeme düzeni aracılığıyla plastik miktarının azaltılması.
Geri dönüştürülmüş ham maddeler, geleneksel plastiklerle aynı teknik özellikleri sundukları için herhangi bir kalite kaybı olmaksızın mevcut plastik malzemelere entegre edilebilir. Bu, eskisi kadar güvenilir ancak çevresel ayak izi daha iyi olan ürünler alacağınız anlamına gelir.
RPET (geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat) malzemeden üretilmiş kendinden yapışkanlı etiketler, kontrol panosu imalatında cihazları ve bileşenleri tanımlamak için idealdir.
EML (15X6)R/GP
-
Etiket
1803396
Etiket, Green Product, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 5000, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
EML/GP ürün grubuna ait kaynak tasarrufu sağlayan yapışkan etiketlerle kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın
Döngüsel plastik kullanımı ve optimize edilmiş malzeme düzeni ile hedeflenen plastik azaltımı
Geleneksel EML ürün grubuyla karşılaştırıldığında, EML/GP ürün grubu temel folyo ve atık optimizasyonu açısından ~ %83 oranında karbon azaltımı sağlar
Geleneksel markalama malzemeleriyle karşılaştırıldığında teknik ve optik özellikler, baskı kalitesi ve dayanıklılık açısından hiçbir kalite farkı yoktur
Kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerle yapılan tanımlama, kontrol panosunun toplam karbon ayak izini teknik performanstan ödün vermeden azaltmaya yardımcı olur
Phoenix Contact'ın Yeşil Ürünleri ile gelecek için standartları belirliyorsunuz. Kaynak tasarrufu sağlayan ve modüler markalama ürünlerimiz, kontrol panolarında kullanım için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır.