INJ 0300 - Enjektör
1836811

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

PoE enjektör, 15 W, iki adet RJ45 jak, 10/100/1000 Mbit/s, 100 V AC ... 240 V AC besleme, masaüstü veya panel montajı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Uluslararası onaylar
Kolay panel montajı
10/100/1000 Mbps