Geniş aralıklı giriş bulunan 1 veya 2 kanal kontak genişlemesi, 4 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, baz cihaz ile birlikte Kat. 4'e kadar, EN ISO 13849 uyarınca PL e, geçmeli Push-in klemens, genişlik: 22,5 mm
Güvenli kuplaj röleleri
Güvenli açma ve kapama için TÜV-onaylı SIL kuplaj rölelerimiz, SIL 3'e kadar sinyallerin elektriksel izolasyonunu mümkün kılar. Entegre doğrulama testi ve hat yük izlemesi gibi diyagnostik fonksiyonlarla sistem aksama süreleri asgariye düşürülebilir. ATEX'li, G3 kaplamalı ve 70°C'ye kadar sıcaklık aralığına sahip SIL 3 kuplaj röleleri, proses endüstrisindeki özel uygulamalar için uygundur.
SIL 3 yüksek talepli ve düşük talepli uygulamalar için 60 kuplaj rölesi seti, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, güvenli durum kapalı ve güvenli durum açık uygulamaları, test darbe filtresi, geçmeli vidalı klemens
Proses teknolojisi için güvenli kuplaj röleleri
Güvenli bir kuplaj rölesini oluşturan nedir?
Proses endüstrisindeki uygulamalar, temel olarak imalat endüstrisindeki uygulamalardan farklıdır. Keza, güvenlik teknolojisinin bu endüstride karşılanması gereken farklı talepleri vardır.
Güvenli kuplaj röleleri genellikle proses teknolojisi sistemlerinde kullanılır; fonksiyonel güvenlik için elektriksel izolasyon sağlar ve elektrik sinyallerini güçlendirirler. Phoenix Contact, proses teknolojisi uygulamalarının taleplerini karşılamak için SIL-onaylı kuplaj röleleri geliştirilmiştir.
SIL-onaylı bir kuplaj rölesine neden ihtiyacım var?
Phoenix Contact, kendi ürün portföyünde force-guided kuplaj rölelerine ve güvenli force-guided kuplaj rölelerine sahiptir. Zorunlu yönlendirme, N/O ve N/C kontakların aynı zamanda kapanmasını engelleyen mekanik araçlar kullanır. Dolayısıyla bu teknoloji en yüksek düzeyde fonksiyonel güvenlik sağlar.
Safe kuplaj röleleri de SIL-onaylıdır. SIL veya emniyet bütünlük seviyesi, bir sistemin güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. SIL 1, SIL 2 ve SIL 3 düzeyleri daima tehlikeye göre incelenmelidir.
Eğer SIL-onaylı kuplaj rölemizi seçerseniz bir değerlendirme yapmanız gerekmeyecektir. SIL kuplaj röleleri bağımsız bir kuruluş tarafından test edilerek onaylanmıştır. Dolayısıyla güvenlikle ilgili tüm özellikler mevcuttur. Aynı zamanda entegre edilmiş test pals filtresiyle ayrıntılı diyagnostik yapabilirsiniz.
PSR kuplaj rölelerinin özellikleri
Phoenix Contact ürün portföyü, güvenli açma (aynı zamanda güvenli ateşleme, *gaz veya *enerji verme olarak da bilinir) ve güvenli duruş (acil durdurma veya enerji kesme) için SIL-onaylı kuplaj rölelerine sahiptir. Güvenli kuplaj rölelerimiz proses endüstrisinin özel taleplerini karşılar - patlama riskli bölgelerde kullanım dahil .
- Force-guided kontaklı SIL kuplaj röleleri
- TÜV Rheinland gibi bağımsız test kuruluşları tarafından test edilerek onaylanmıştır
- 24 V DC, 115 V AC, 230 V AC'ye kadar gerilim versiyonları ile geniş giriş aralığı
- Monte edilen röle teknolojisi, ISA S71.04-1985'e göre G3-uyumludur, bu nedenle ürünün özellikle aşındırıcı ortamlarda kullanılmasına olanak tanır
- Yürütülmesi kolay prova testi
- Test pals filtresi ile kapsamlı diyagnostik seçenekleri
- Düşük talep ve yüksek talep modu için uygundur
- IE C61508, IEC 61511, EN 50156-1 ve EN 746-2'ye göre SIL-3-onaylı
- ATEX onayları
Ürün serileri
Pazar standardına uygun tasarıma sahip yüksek derecede kompakt PSRmini ürün gamı ile geleneksel PSRclassic ürün serisi arasında seçim yapın.
PSRmini kuplaj röleleri ile %70'e varan yer tasarrufları
Yüksek derecede kompakt, PSRmini güvenli kuplaj röleleri
PSRmini röleler, sadece 6 mm'den başlayan toplam genişlikle piyasadaki en ince SIL kuplaj röleleridir.
- 6,8 mm, 12,5 mm ve 17,5 mm toplam genişlikler
- Güvenli açma ve güvenli duruş için
- LED'ler SIL nitelikli diyagnostikleri doğrudan modül üzerinde sağlar
- 1 - 3 kumanda devresi
- DCS test pals filtreleri tarafından doğrudan kontrolöre gönderilen aktif hata geri bildirimi, planlanan bakım aşamalarında kısa duruş süreleri sağlar.
Güvenli kapama için PSRclassic klasik kuplaj röleleri
PSRclassic klasik, güvenli kuplaj röleleri
PSRclassic serisinde güvenli kapama için SIL kuplaj röleleri bulacaksınız. Klasik kuplaj röleleri çok çeşitli fonksiyon ve versiyonlarla öne çıkar. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.
- 17,5 mm toplam genişlik
- Güvenli kapama için SIL kuplaj röleleri
- Üç emniyet rölesi kontağı ve kontak çoğaltma
Standart güvenli sistemlerle uyumlu
Güvenli kuplaj röleleri, proses endüstrisindeki kontrol sistemlerine göre tasarlanmıştır.
Bunlar aşağıdaki güvenlik enstrümanlı sistemleri (SIS) içermektedir:
- Schneider Elektrik (Triconex® sistemi)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Hızlı ve kolay prova testi
Force-guided kontaklar kolay ve hızlı diyagnostiğe imkân verir. Planlanmış bakımlarda duruş süreleri kısalır.
Kolay prova testi
- Cihaz üzerinde A1 yoluyla görsel olarak aktif hata geri bildirimi
- Force-guided N/K kontağın (DO) değerlendirilmesi
Hat izleme
- DO üzerinde diyagnostik
Sonlandırma Taşıyıcıları ve PSRmini: Kumanda panosunda rakipsiz sinyal yoğunluğu
Sonlandırma Taşıyıcısıyla sistem kablolaması
Sonlandırma Taşıyıcıları PSRmini ve PSRclassic taşımak üzere geliştirilmiştir. Modül taşıyıcıları ile kablo işçiliğinizi azaltabilir ve montajı hızlandırabilirsiniz.
Sonlandırma Taşıyıcıları; uyumlu konsept ve özel sistem teknolojisi sayesinde, aksi takdirde maliyetli ve zaman alıcı sorun giderme prosedürlerine yol açabilecek kablaj arızalarını engellemenize yardımcı olur. Sonlandırma Taşıyıcılarını sizin ihtiyaçlarınıza uyarlamaktan mutluluk duyacağız.
Phoenix Contact'tan esnek I/O marşaling sistemi
Esnek I/O marşaling sistemi
Akıllı I/O, yani evrensel I/O modülleri, size proses endüstrisinde hem yeni tesisler hem de iyileştirmeler için yepyeni olanaklar sunuyor.
Phoenix Contact'ın esnek I/O marşaling sistemi, Evrensel I/O'ları arayüz ve marşaling seviyesinde gerçek anlamda “evrensel” kılar. Sistem, standart bir temel modülü ve değiştirilebilir giriş/çıkış aksesuarlarını (IOA'lar) çeşitli elektriksel işlevlerle birleştirir.
Temel özellikler
- Değiştirilebilir IOA'larla özel fonksiyonlar için esnek kanal konfigürasyonu
- Geçmeli IOA aksesuarlarının kullanımı kolaydır ve hızlı değişim yapılabilir
- Özel kodlamalar sayesinde hatasız kablolama
- Taban elemanına entegre ekranlama sayesinde güvenli sinyal koruma
- IEC 61508'e göre SIL 3