Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FIL-1S-1-20A-230AC-PT - EMC filtre
1292316

Tek fazlı AC ve DC sistemler (nominal gerilim: maksimum 230 V AC, maksimum 220 V DC) için elektromanyetik uyumluluk filtresi (ana şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, nominal akım: 20 A

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Hassas ekipmanlar için yüksek frekanslı parazite karşı güvenilir koruma
Akım bağlantılı bobinler ve X ve Y kapasitörler ile etkili zayıflatma
Üniversal devre tasarımı sayesinde kullanımda çok yönlülük
Yerel koruyucu topraklamaya bağlanan ek topraklama klemensleri sayesinde artırılmış filtre etkisi
Push-in bağlantı teknolojisi (PT) ile kolay montaj ve kurulum sayesinde kullanıcı-dostu kullanım