Tornavida, PZ yıldız (lazerli), izolesiz, boyut: PZ 1 x 80 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı
Tornavidalar ve kablosuz tornavidalar
SCREWFOX ürün serisinin tornavidaları çok çeşitli vidalara mükemmel uyum sağlar. Bu özellikle klemens serimizdeki ürünler için doğrudur. Ergonomik tasarımlı tornavida sapları, gerekli torkun makul miktarda bir kuvvetle aktarılmasını sağlar. Ayarlanabilir tork ve kablosuz tornavidalar ürün serisini tamamlar.
Bit, PZ yıldız, E6.3-1/4" uç, boyut: PZ 2 x 70 mm, sertleştirilmiş, DIN 3126-F6.3/ISO 1173'e uygun taşıyıcılar için
Tornavida, PH yıldız, VDE izoleli, boyut: PH 3 x 150 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı
Kutu içinde kablosuz tornavida; 100 ... 240 V şarj cihazı, 2 uç, iki vitesli dişli kutusu, ileri yönde/ters çalışma, dakikada 450 devre kadar delme hızlı 16 kademeli kavrama ve altıgen hızlı bağlantı ile.
İnce tasarımlı düz tornavida, bıçağa entegre izolasyon, ölçü: 0,8 x 4,0 x 100 mm, iki bileşenli sap, kaymaz saplı, 10 adet
Bit seti, SF‑UBH üniversal bit taşıyıcı ile, 25 mm uzunluğunda uçlu/yıldız oyuklu (PZ ve PH) uçlar, 10 parça, kompakt plastik kutu içinde
Tork ayarlı tornavida, EN ISO 6789 standardına uygun doğruluk, 3 ‑ 6 Nm arası ayarlanabilir
Yedek akü, 1,5 Ah, lithyum iyon, SF-ASD 21 akülü tornavida için
Bit, Torx®, E6.3-1/4" uç, boyut: TX 30 x 50 mm, sertleştirilmiş, DIN 3126-F6.3/ISO 1173'e uygun taşıyıcılar için
Bit, PH yıldız, E6.3-1/4" uç, boyut: PH 2 x 70 mm, sertleştirilmiş, DIN 3126-F6.3/ISO 1173'e uygun taşıyıcılar için
Avantajlarınız
- Uzun ömürlü: özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış uçlar
- Özel iki bileşenli sap şekli sayesinde yüksek tork aktarımı
- Yüksek kaliteli komponentler ve ham madde kullanımı sayesinde sağlam
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
Uçlar, farklı uç ve ölçülerde tornavidalar, şarjlı tornavidalar veya manüel torklu tornavidalar – Phoenix Contact'ta sizin için doğru tornavida aleti daima mevcuttur. Tornavidalarımızın sunduğu akıllı özelliklerden yararlanın:
Kontrol panosu üzerinde kullanılan SCREWFOX tornavida
SCREWFOX tornavida
Tornavidalar vida ve klemens kanallarına optimum uyum sağlar.
İki bileşenli ve ergonomik tasarımlı saplar optimum bir tutuş sağlar ve zahmetsiz çalışmayı destekler.
VDE tornavidalar
VDE tornavidalar
Vida ve klemens kanalına maksimum erişimi nasıl sağlarsınız? Yeni ince VDE tornavidalarla çok kolay.
İzolasyon çıkıntı yapmaz, çünkü bıçak kanalına entegre edilmiştir. Böylece klemensleri VDE standartlarında monte edip bağlayabilirsiniz.
Hassas tork
Hassas tork
Hassas ayarlabilen tork, çeşitli vida ölçülerine ideal uygunluk ve daima uygun bir tork sağlar. Tutamağın kaymaz yumuşak malzemesi, yüksek torkların aktarılmasını sağlar.
SF-ASD 16 şarjlı tornavida
Yüksek hassasiyetli şarjlı tornavidalar
SF-ASD 16 şarjlı tornavida, iletkenleri vidalı bağlantılarla birleştirmek için kullanılan marifetli bir alettir. Şarjlı tornavidayı düz veya açılı bir konumda dar alanlarda bile kullanabilirsiniz. Tutma koluna entegre, saat yönünde/ters saat yönünde çalışma için bir anahtara sahip 16 kademeli tork ayarı, aleti yalnızca konforlu değil, aynı zamanda çok yönlü ve çok çeşitli vidalama uygulamaları için de uygun kılar.