MCR-PT100-U-NC
-
Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2810418
Pt 100 sıcaklık transdüseri, DIP siviç ile konfigüre edilebilir, 2, 3, 4-telli teknoloji arasında seçim; giriş: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, çıkış sinyali 0...10 V
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Temperature transmitter |
Kanal sayısı | 1 |
Span ayarı | ± 5 % |
Zero ayarı | ± 5 % |
Test gerilimi güç beslemesi/sinyali | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
Kademe tepkisi (10-90%) | 11 ms |
Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,02 %/K |
İletim hatası maks. | ≤ 0,4 % (nihai değer) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
Maks. akım tüketimi | 20 mA |
Ölçüm | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Sıcaklık ölçüm aralığı | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
Sensör tipi: | -50 °C ... 50 °C |
-50 °C ... 100 °C | |
-50 °C ... 150 °C | |
-50 °C ... 250 °C | |
0 °C ... 100 °C | |
0 °C ... 150 °C | |
0 °C ... 200 °C | |
0 °C ... 300 °C | |
Sensör giriş akımı | yaklaşık 1 mA |
Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
Sinyal: Gerilim çıkışı | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
Maks. sinyal çıkış gerilimi | 15 V |
Kablo koptuğunda çıkış gerilimi | > 11 V |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | cULus |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2810418 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 09 |
Ürün Kodu | DK1XXX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918118280 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 139,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 117,9 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018