MVSTBU 2,5/13-GFB-5,08 - Baskılı devre kartı gövde
1788457

Direkt geçmeli blok, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 13, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 13, bağlantı sayısı: 13, ürün gamı: MVSTBU 2,5/..-GFB, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Direkt montaj, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Montaj plakalarına veya modül kutularına vidalı bağlantı sağlayan flanşlı direkt geçmeli bloklar
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır