CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931014Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Vidalı bağlantı | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
Aynı kesite sahip 2 iletken | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
Kullanım grubu D | ||||
Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
Aynı kesite sahip 2 iletken | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40050694Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |