FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
-
Router
2200515
Güvenlik gereci, 10/100 Mbps, NAT, gelişmiş güvenlik duvarı, VPN, lisanslar ile fonksiyonel olarak genişletilebilir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 120,6 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Renk | gümüş |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Besleme gerilimi, veri iletimi, hata, link, etkinlik |
| Kanal sayısı | 2 (RJ45 port) |
| Sinyal kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Ek metin | elektriksel izolasyonsuz |
| VPN - release butonu | |
| Bağlantı yöntemi | 24 V DC/250 mA bir seçenek olarak bağlanabilir |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Akıllı güvenlik duvarı içeren yönlendirici ve 10 tünel için VPN (ek lisans ile tünel sayısı 250'ye kadar çıkabilir), CIFS Bütünlük İzleme (isteğe bağlı), metal muhafaza, SD hafıza kartı için slot, yüksek sıcaklık aralığı, yüksek performanslı güvenlik duvarı/VPN: 124 Mbps/40 Mbps değerine kadar |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | HTTPS desteği gereklidir |
| Ürün tipi | DIN ray için güvenlik yönlendirici |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | 10 (ek lisans ile 250 tünele kadar opsiyon olarak) |
| Doğrulama | RSA veya PSK'lı X.509v3 sertifikaları |
| Data bütünlüğü | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic host configuration protocol (DHCP) desteği | Server veya Relay Agent |
| Filtreleme | MAC ve IP adresleri, portlar, protokoller |
| Firewall-Datendurchsatz | maks. 124 Mbps (Router modu, varsayılan güvenlik duvarı kuralları, çift yönlü akış) |
| maks. 61 Mbps (Gizlilik modu, varsayılan güvenlik duvarı kuralları, çift yönlü akış) | |
| Firewall-Regeln | Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı, Tüm Fonksiyonlar |
| Temel fonksiyonlar | Akıllı güvenlik duvarı içeren yönlendirici ve 10 tünel için VPN (ek lisans ile tünel sayısı 250'ye kadar çıkabilir), CIFS Bütünlük İzleme (isteğe bağlı), metal muhafaza, SD hafıza kartı için slot, yüksek sıcaklık aralığı, yüksek performanslı güvenlik duvarı/VPN: 124 Mbps/40 Mbps değerine kadar |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli / ESP taşıma |
| Link layer discovery protocol (LLDP) | Protokol 802.2'ye göre |
| Network time protocol (NTP) client | İstemci/sunucu |
| Remote Syslog Logging | dış server'larda |
| Routing | Standart router, NAT, 1:1-NAT, port yönlendirme |
| Koruma | IP spoofing, DoS ve Syn Flood Koruma |
| Şifreleme yöntemleri | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual private network (VPN) throughput | maks. 40 Mbps (Router modu, VPN çift yönlü akış) |
| maks. 27 Mbps (Gizlilik modu, VPN çift yönlü akış) | |
| Lokal diyagnostikler | P1, P2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| Port başına bir LED Link aktif yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 5,76 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 11 V DC ... 36 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 0,24 A |
| Tipik akım tüketimi | 100 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 250 mA (kısa devre dayanımlı) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV kontak deşarjı, 8 kV hava deşarjı |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (patlama) 2 kV güç hattı, 1kV veri hattı | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (darbe) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022 / Sınıf B |
| Durum göstergesi | LED'ler:P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Ürün numarası | 2200515 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN331 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356597289 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 897,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 725 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e441b8fd-2381-4120-8c35-421fb7d4b11d |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FL MGUARD LIC FW RD - Lisans 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Lisans 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lisans 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Lisans 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Lisans 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Lisans 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Lisans 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Yazılım 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
Avantajlarınız
Merkezi yönetim aracı
Maksimum güvenlik
Maksimum performans
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018