CHARX control integrated, 19" şarj istasyonunuzu kontrol etmek ve izlemek için gereken tüm işlevleri bir araya getirir. Kontrol modülü, hızlı DC şarj için 500 A'ya kadar 5 adet güç modülünü yönetebilir. Şarj kontrolörü, yalıtım izleme, güç kontaktörleri, sigorta, 24 V yardımcı güç kaynağı gibi gerekli tüm bileşenleri bir araya getirdiği için şarj istasyonunuzun planlanmasını, kurulumunu ve bakımını basitleştirir.
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC şarj kontrolörü
1684456
CHARX control integrated, DC şarj istasyonlarının oluşturulması için güç kontrol ünitesi, 19" rak montaj, giriş: 0 V DC...1000 V DC, çıkış: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| DC güç kanalları | |
| DC giriş kanalı sayısı | 5 |
| Giriş gerilim aralığı | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Giriş akımı | maks. 150 A DC (kanal başına) |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Giriş ismi | serbestçe atanabilir |
| Giriş gerilim aralığı Sinyal aralığı | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Giriş gerilim aralığı 0 sinyali | -0,5 V DC ... 5 V DC (“0” sinyali) |
| Giriş gerilim aralığı 1 sinyali | 15 V DC ... 30 V DC (“1” sinyali) |
| Tipik tepki süresi | min. 3 ms |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 2 |
| Giriş ismi | Acil durum kapatma kanalları |
| Tipik tepki süresi | min. 3 ms |
| AC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Giriş akımı | 3x 6 A |
| Besleme sistemi konfigürasyonu | Yıldız şebeke (TN-S, TT) |
| Şarj arabirimi | |
| Şarj standardı | CCS tip 2 |
| Çıkış gerilim aralığı | 0 V DC ... 1000 V DC |
| Çıkış akımı aralığı | 0 A DC ... 500 A DC |
| Çıkış akımı | 250 A |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | serbestçe atanabilir |
| Numara çıkışlar | 4 |
| Sürekli ters gerilime karşı dayanıklı | maks. 500 mA |
| Harici I/O cihazlarının beslemesi | |
| Numara çıkışlar | 6 |
| Çıkış gerilimi | 230 V AC |
| Nominal güç | maks. 1150 W |
| Harici I/O cihazlarının beslemesi | |
| Numara çıkışlar | 7 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal güç | maks. 168 W |
| Harici I/O cihazlarının beslemesi | |
| Numara çıkışlar | 1 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| DC Input + | |
| Tanım | DC Input + |
| Kutup | X2 |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | T-LOX knee lever bağlantı |
| tek telli | 10 mm² ... 50 mm² |
| çok telli | 16 mm² ... 50 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 10 mm² ... 50 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 10 mm² ... 50 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 20 mm (tek telli/çok telli) |
| 8 mm (Yüksük) | |
| AC besleme gerilimi | |
| Tanım | AC besleme gerilimi |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| tek telli (AWG) | 24 ... 8 |
| Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
| DC çıkış gücü | |
| Tanım | DC çıkış gücü |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | T-LOX knee lever bağlantı |
| tek telli | 25 mm² ... 95 mm² |
| çok telli | 25 mm² ... 95 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 25 mm² ... 95 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 25 mm² ... 95 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 25 mm |
| Çevresel cihazlar | |
| Tanım | Çevresel cihazlar |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| tek telli (AWG) | 26 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Harici fanlar | |
| Tanım | Harici fanlar |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm) |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm) |
| tek telli (AWG) | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Arabirim sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim fiziği | kablolu |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| CAN-Bus | |
| Arabirim | CAN bus |
| Arabirim sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Desteklenen protokoller | CAN 2.0B |
| Kilitleme | Kilitleme klipsi |
| İletim fiziği | kablolu |
| Topoloji | Kablo (daisy-chain bağlantı) |
| İletim hızı | 125 kbps |
| 250 kbps | |
| 500 kbps (Tanımlı) | |
| RS-485 | |
| Arabirim | Seri RS-485 |
| Arabirim sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| İletim fiziği | kablolu |
| Ürün tipi | DC şarj kontrolörü |
| Ürün gamı | CHARX control integrated |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| İstemci | |
| Sunucu | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Dahili fan | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 483 mm |
| Yükseklik | 134 mm |
| Derinlik | 598 mm |
| Montaj tipi | 19" rak montaj |
| Muhafaza malzemesi | Çinko-aluminyum alaşımı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
| Parazit seviyesi | < 65 dB (1 m) |
| Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler | |
| Standart tanımlama | Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61851-1 |
| Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 21-2: Harici elektrikli taşıt şarj sistemleri için elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri | |
| Standart tanımlama | Elektrikli araç kablo şarj sistemi - Bölüm 21-2: Araç dışı elektrikli araç şarj sistemleri için EMC gereksinimleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61851-21-2 (Sınıf B) |
| Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 23: DC elektrikli taşıt şarj istasyonu | |
| Standart tanımlama | Elektrikli taşıtlar için iletken şarj sistemleri – Kısım 23: Elektrikli taşıtlar için DC besleme ekipmanı |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61851-23 |
| Ürün numarası | 1684456 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CME |
| Ürün Kodu | CMERZE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923240520 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14.800 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14.400 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS: 84852-53-9) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC şarj kablosu 1107339
-
APP-LIC-OCPP - Lisans 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID cihazı 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID cihazı 1309772
-
EEM-PM157-SLP - Ölçü cihazı 1269236
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
WP 6156-WHPR - Web panel 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - LED çevreleme ışıkları 1319573
-
PTU 35/4X10 - Ortak potansiyelli klemens 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC cihazı 1391227
Avantajlarınız
Tüm işlevler entegre tek bir cihazda birleştirildiği için verimlidir ve yerden tasarruf sağlar
19" standart ve push-in hızlı bağlantı ile hızlı montaj ve bakım
EN 61000 uyarınca Avrupa güvenlik ve EMC standartlarına uygundur
Kapsamlı arayüzlerle kolay sistem entegrasyonu ve uzaktan erişim
Kapsamlı arayüzlerle kolay sistem entegrasyonu ve uzaktan erişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018