EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R - DC şarj kablosu
1089664

CHARX connect professional, CCS tip 2, HPC DC şarj kablosu, 400 A sabit, 1000 V DC, soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, sağ açılı panel geçiş bulunan, dijital sıcaklık sensörleri bulunan, Sıvı soğutma, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3-1, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Yanları açık garajdan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
500 kW'a kadar geçici güçle ultra hızlı HPC şarjı
Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Entegre sızıntı sensörleri ve kablo kılıfı içerisinde bir aşınma belirteci sayesinde ilave güvenlik
CAN bus ve dijital çıkış aracılığıyla kullanışlı iletişim arabirimleri
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi
Doğrudan panel geçişinde tek teller ile entegre gergi kilidi
Müşterinin baralarının veya kablo pabucu çözümlerinin doğrudan bağlantısı için önceden monte edilmiş vidalı bağlantılı güç rayı