EV-T2CCS-MF-M4X10 - Onarım kiti
1085797

CHARX connect, CCS tip 2, Onarım kiti, Aksesuarlar, muhafaza: siyah, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Torx emniyet tahrikine (IPR TORX PLUS®) sahip 5x M4X10 düz başlı vida ile, taşıt şarj konnektörlerinin pin konnektör yapısı çerçevesinin değiştirilmesi için, IEC 62196-3-1, Soğutma sıvısını boşaltmadan değiştirme

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi