Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS - Onarım kiti
1295670

CHARX connect, CCS tip 2, Onarım kiti, Aksesuarlar, muhafaza: siyah, DC kontaklarının entegre ön kısmına sahip DC kontak tutucusu ile, izoleli tornavida için özel uç (867/4 IPR TORX PLUS® uç, 20 IPR x 89 mm) ile, IEC 62196-3-1, Soğutma sıvısını boşaltmadan değiştirme

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi