Değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan onarım kiti, CCS tip 2 HPC DC araç konnektörü için
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
Onarım kiti
1281249
CHARX connect, CCS tip 2, Onarım kiti, Aksesuarlar, muhafaza: siyah, DC kontaklarının entegre ön kısmına sahip DC kontak tutucusu ile, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Torx emniyet tahrikine (IPR TORX PLUS®) sahip 5x M4X10 düz başlı vida ile, taşıt şarj konnektörlerinin pin konnektör yapısı çerçevesinin değiştirilmesi için, IEC 62196-3-1, Soğutma sıvısını boşaltmadan değiştirme
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi