Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P1
-
DC şarj kablosu
1674644
CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 250 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IP55 koruma sınıfı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Orta güç aralığındaki tüm DC şarj uygulamaları için geniş ürün portföyü
Yüksek süreklilik için oldukça sağlam ve dayanıklı konnektör tasarımı
Dört telli ölçüm teknolojisi için hazırlanmış olup kalibrasyon yasalarıyla uyumlu basit faturalama sağlar
DC+ ve DC- ayrımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile yüksek seviyede güvenlik
Güç kontakları dahil değiştirilebilir birleşim yüzeyi ile hızlı ve uygun maliyetli bakım
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir