VS-09-PROFIBUS-SC-BK
-
D-SUB geçmeli konnektörü
1405523
D-SUB geçmeli konnektörü, muhafaza sınıfı: IP67, pin sayısı: 9, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 16, kablo çıkışı: eğik, entegre terminal direnci, muhafaza ölçüsü: 1, renk: siyah, PROFIBUS
Ürün Ayrıntıları
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| Ürün tipi | Veri konnektörü (kablo tarafı) |
| Uygulama | PROFIBUS |
| Tasarım | D-SUB |
| Kutup sayısı | 9 |
| Bağlantı profili | D-SUB |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | eğik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Nominal akım | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 26 ... 16 (sabit) |
| 26 ... 18 (çok telli) | |
| İletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (sabit) |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (çok telli) | |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS |
| Genişlik | 59 mm |
| Derinlik | 105,6 mm |
| Renk | siyah |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Kablo conta malzemesi | CR/NBR |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PBTP |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS |
| Dış kablo çapı | 5 mm ... 9 mm |
| Her bir kablonun soyma mesafesi | 7 mm |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 75 °C |
| Ürün numarası | 1405523 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNCBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356432948 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 93,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 93,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 24f5a3de-c4b4-4ba2-a445-86b74babc25e |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,488 kg CO2e |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018