CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10
-
RJ45 konnektör
1414394
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT6, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, iletken kesiti: AWG 24- 27, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kanıtlanmış krimp bağlantı sayesinde güvenilir 360° ekran kontağı
Sıkma aleti ile kolay montaj
V.06 kovan muhafazası VS-08-T-H-RJ45/IP67 için pin ara parçası