SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PE - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1162597

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Güç, 3-kutup, Soket, M12, kodlama: S, açık açık kablo, Arkadan montaj, M16 x 1,5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu, döküm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
Endüstriyel altyapı uygulamaları için
S-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı