SACC-DSI-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1453494

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, Pin, düz, M8, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC litz teli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar