RF-17P1N8AAD00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1607328

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, açılı döndürülebilir, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 17, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 26 mm x 26 mm, pin sayısı: 17, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj