RF-12S1N8AWB00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1607830

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Dişi, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj